text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Roțile pentru sarcini grele, din poliamidă turnată (80 Shore D) sunt concepute pentru capacități portante extrem de mari. Datorită structurii turnate prin reacție, rezistente la rupere, acestea oferă o rezistență minimă la rulare și pivotare, precum și o rulare ușoară pe podele netede. Materialul este foarte rezistent la abraziune, rezistent chimic și abia absoarbe umezeala.
Material
Roată din poliamidă turnată.
Version
Poliamidă turnată, bej natural.
Note
Roțile au o rezistență chimică ridicată la multe medii agresive.

Absorbție redusă a umidității.

În cazul pardoselilor sensibile la presiune, trebuie luată în considerare presiunea pe suprafață.

Capacitatea de încărcare scade la temperaturi de peste 35 °C.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Accessory
95045 Roți pivotante din tablă de oțel, variantă compactă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought