Roată de ghidaj fără sistem de închidere termoplastic 95046-11125040
- Potrivit pentru sectoarele de igienă
- Detectabil optic
- Reducerea zgomotului
- Confort ridicat la conducere
- Rezistență scăzută la rulare și pivotare
Unitatea de vânzare
74,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
fără sistem de închidere
Varianta 2
pentru zona de igienă
Tip de produs
cu banda de rulare
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
oțel
B = lățimea rolei
40
D=diametrul rolelor
125
H=înălțimea totală
150
A
40
B1
60
B2
55
B3
85
Capacitate de încărcare
kg
250
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
R
102,5
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din poliuretan termoplastic de înaltă calitate.
Roți din poliamidă de înaltă calitate.
Roți din poliuretan termoplastic de înaltă calitate.
Roți din poliamidă de înaltă calitate.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Application
Încărcăturile pot fi transportate în zone cu reglementări stricte de igienă cu reducerea zgomotului și confort maxim la conducere.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.