text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Varianta 2
pentru zona de igienă
Tip de produs
cu banda de rulare
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
oțel
B = lățimea rolei
40
D=diametrul rolelor
125
H=înălțimea totală
150
B1
60
B2
55
B3
85
Capacitate de încărcare kg
250
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din poliuretan termoplastic de înaltă calitate.
Roți din poliamidă de înaltă calitate.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Application
Încărcăturile pot fi transportate în zone cu reglementări stricte de igienă cu reducerea zgomotului și confort maxim la conducere.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem