text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată pentru sarcini grele
Varianta 1
fără sistem de închidere
Varianta 2
fără carcasă
Materialul corpului de bază
poliuretan
B = lățimea rolei
50
D=diametrul rolelor
125
B1
60
Capacitate de încărcare kg
500
D1
20
Rulment roată
Rulment cu bile
UNSPSC Code
31161550
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
Corpul roții din oțel sudat, banda de rulare din extratan.
Note
Suprafața de rulare din Extrathane este elastică, rezistentă la abraziune, prietenoasă cu podeaua, silențioasă și are o rezistență deosebit de mare pentru o durată lungă de viață.
Temperatura de utilizare: -40 grade Celsius până la +80 grade Celsius.
Roți potrivite pentru 95030 și 95032.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem