Roată de ghidaj fără sistem de închidere Cauciuc 95010-07525
- Carcasă roți pivotante cu rulmenți dubli cu bile
- Roți cu rulmenți netezi
- Carcasă din tablă de oțel
- Jante din poliamidă
- Bandă de rulare din cauciuc solid, fără urme
Unitatea de vânzare
9,90 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul
corpului de bază
Cauciuc
Materialul
componentei
oțel
B = lățimea rolei
25
D=diametrul rolelor
75
H=înălțimea totală
98
A
28
Capacitate de încărcare
kg
60
D1
11
D2
43
R
65,5
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel, roți din anvelope standard din cauciuc masiv, jante din poliamidă.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată. Rotiță pivotantă și fixă cu gaură în spate. Roți gri fără urmă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.