text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul corpului de bază
Cauciuc
Materialul componentei
oțel
B = lățimea rolei
18
D=diametrul rolelor
50
H=înălțimea totală
69
Capacitate de încărcare kg
40
D1
11
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Description

Material
Carcasă din tablă de oțel, roți din anvelope standard din cauciuc masiv, jante din poliamidă.
Version
Carcasă presată. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată. Rotiță pivotantă și fixă cu gaură în spate. Roți gri fără urmă.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought