text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Fixed castor
Version 1
without locking system
Main material
rubber
Component material
steel
B=belt width
25
D=roller diameter
75
H=total height
98
D1
11
Kind of fastening
mounting plate
Permissible load kg
60
Wheel bearing
Plain bearing
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
Description

Material
Carcasă din tablă de oțel, roți din anvelope standard din cauciuc masiv, jante din poliamidă.
Version
Carcasă presată. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată. Rotiță pivotantă și fixă cu gaură în spate. Roți gri fără urmă.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem