Roată de ghidare fără carcasă poliuretan - 95057-04020
- Două suprafețe de rulare diferite
- Bandă de rulare extrathane: zgomot redus, rezistență scăzută la rulare, fără urme, foarte rezistentă la abraziune
- Suprafața de rulare din poliamidă 6: rezistentă la rupere, rezistență la rulare foarte scăzută, foarte rezistentă la abraziune
- Domeniile de utilizare includ benzi transportoare și porți.
Unitatea de vânzare
24,96 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de ghidare
Varianta 1
fără carcasă
Varianta 2
fără carcasă
Materialul
corpului de bază
poliuretan
Culoarea
corpului de bază
-
B = lățimea rolei
20
D=diametrul rolelor
40
B1
9
Capacitate de încărcare
kg
40
D1
10
Materialul suprafeței de
rulare
Extrathan
Rulment roată
Rulment cu bile
Rulmenți cu bile
6000 2RS
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
Suprafață de rulare din extrathan, duritate 92° Shore A, maro deschis.
Suprafață de rulare din poliamidă 6, duritate 70° Shore D, alb.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU), duritate 92° Shore, gri închis și corp de roată din poliamidă, gri argintiu.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU), duritate 98° Shore, maro.
Suprafață de rulare din poliamidă 6, duritate 70° Shore D, alb.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU), duritate 92° Shore, gri închis și corp de roată din poliamidă, gri argintiu.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU), duritate 98° Shore, maro.
Note
Suprafața de rulare este turnată ferm pe un rulment cu bile.
Suprafață de rulare din extrathan: rulare silențioasă, rezistență scăzută la rulare, elastică, delicată pentru podele, foarte rezistentă la abraziune, rezistență ridicată la tăiere și la rupere, nu lasă urme, fără decolorare prin contact.
Suprafață de rulare din poliamidă 6: rezistență ridicată la rupere, rezistentă foarte redusă la rulare, rulare ușoară pe podele netede, rezistentă la abraziune.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU) gri-argintiu: rezistență redusă la rulare, foarte rezistentă la abraziune, rezistentă la hidroliză, nu lasă urme, fără decolorare prin contact.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU), maro: rezistență foarte scăzută la rulare, foarte rezistentă la abraziune, nu lasă urme, fără decolorare prin contact.
Domeniu de utilizare: benzi transportoare, porți etc.
Alte dimensiuni, la cerere.
Suprafață de rulare din extrathan: rulare silențioasă, rezistență scăzută la rulare, elastică, delicată pentru podele, foarte rezistentă la abraziune, rezistență ridicată la tăiere și la rupere, nu lasă urme, fără decolorare prin contact.
Suprafață de rulare din poliamidă 6: rezistență ridicată la rupere, rezistentă foarte redusă la rulare, rulare ușoară pe podele netede, rezistentă la abraziune.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU) gri-argintiu: rezistență redusă la rulare, foarte rezistentă la abraziune, rezistentă la hidroliză, nu lasă urme, fără decolorare prin contact.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU), maro: rezistență foarte scăzută la rulare, foarte rezistentă la abraziune, nu lasă urme, fără decolorare prin contact.
Domeniu de utilizare: benzi transportoare, porți etc.
Alte dimensiuni, la cerere.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Până la +90 °C pentru perioade scurte.
Până la +90 °C pentru perioade scurte.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.