text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de ghidare
Varianta 1
fără carcasă
Varianta 2
fără carcasă
Materialul corpului de bază
poliuretan
Culoarea corpului de bază
-
B = lățimea rolei
20
D=diametrul rolelor
60
B1
12
Capacitate de încărcare kg
90
D1
17
Materialul suprafeței de rulare
Extrathan
Rulment roată
Rulment cu bile
Rulmenți cu bile
6203 2RS
UNSPSC Code
31161550
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
Suprafață de rulare din extrathan, duritate 92° Shore A, maro deschis.
Suprafață de rulare din poliamidă 6, duritate 70° Shore D, alb.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU), duritate 92° Shore, gri închis și corp de roată din poliamidă, gri argintiu.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU), duritate 98° Shore, maro.
Note
Suprafața de rulare este turnată ferm pe un rulment cu bile.

Suprafață de rulare din extrathan: rulare silențioasă, rezistență scăzută la rulare, elastică, delicată pentru podele, foarte rezistentă la abraziune, rezistență ridicată la tăiere și la rupere, nu lasă urme, fără decolorare prin contact.

Suprafață de rulare din poliamidă 6: rezistență ridicată la rupere, rezistentă foarte redusă la rulare, rulare ușoară pe podele netede, rezistentă la abraziune.

Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU) gri-argintiu: rezistență redusă la rulare, foarte rezistentă la abraziune, rezistentă la hidroliză, nu lasă urme, fără decolorare prin contact.

Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU), maro: rezistență foarte scăzută la rulare, foarte rezistentă la abraziune, nu lasă urme, fără decolorare prin contact.

Domeniu de utilizare: benzi transportoare, porți etc.
Alte dimensiuni, la cerere.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Până la +90 °C pentru perioade scurte.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem