Roată de ridicare cu sistem de închidere poliuretan 95092-01-10040111
- Șablon de găurire adecvat pentru profilurile din aluminiu
- Cu rulmenți cu bile sigilați
- Operat ușor prin maneta de acționare
- Traseu scurt de acționare cu o cursă mare de șoc în același timp
- Forță de excavare foarte mare
Unitatea de vânzare
248,83 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de ridicare
Varianta 1
cu sistem de închidere
Varianta 2
Roată de ghidaj
Materialul
corpului de bază
poliuretan
Materialul
componentei
oțel
Culoarea
componentei
negru
D=diametrul rolelor
100
H=înălțimea totală
145
A
65
Capacitate de încărcare
kg
130
Descărcare
electrostatică
ESD
da
Material
Jantă
Poliamidă gri
Material
suprafață de rulare
Poliamidă negru
Rulment roată
Lagăr de alunecare
UNSPSC Code
31161550
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă pentru corpul roții: tablă de oțel.
Carcasă pentru piciorul reglabil: aluminiu turnat sub presiune.
Placă de montaj: oțel.
Manetă de acționare: oțel, husă de protecție din material plastic PUR.
Picior reglabil: plastic PA, ranforsat cu bile de sticlă. Arbore din oțel.
Jantă: consultați tabelul.
Suprafața de rulare: consultați tabelul.
Carcasă pentru piciorul reglabil: aluminiu turnat sub presiune.
Placă de montaj: oțel.
Manetă de acționare: oțel, husă de protecție din material plastic PUR.
Picior reglabil: plastic PA, ranforsat cu bile de sticlă. Arbore din oțel.
Jantă: consultați tabelul.
Suprafața de rulare: consultați tabelul.
Version
Carcasă pentru corpul roții: zincată și pasivată albastru.
Carcasă pentru piciorul reglabil: vopsită în câmp electrostatic în culoarea aluminiului.
Placă de montaj: zincată.
Manetă de acționare: zincată, husă de protecție de culoare neagră.
Picior reglabil: negru. Arbore zincat.
Jantă: consultați tabelul.
Suprafața de rulare: consultați tabelul.
Carcasă pentru piciorul reglabil: vopsită în câmp electrostatic în culoarea aluminiului.
Placă de montaj: zincată.
Manetă de acționare: zincată, husă de protecție de culoare neagră.
Picior reglabil: negru. Arbore zincat.
Jantă: consultați tabelul.
Suprafața de rulare: consultați tabelul.
Note
Rolă de ridicare concepută ca roată pivotantă cu un suport integrat al mașinii de nivelare. Cu rulmenți cu bile etanșați în inelul de rotire. Axa roții este înșurubată. Pârghia de operare cu formă ergonomică, care nu pivotează cu rola, asigură o operare ușoară. Cu o cale scurtă de acționare, combinată cu o cursă mare a berbecului și o forță foarte mare de excavare, chiar și echipamentele grele pot fi ridicate și fixate cu ușurință. Datorită raportului înalt de ridicat de până la 1:20, aveți nevoie numai de o greutate de 10 kg, pentru a ridica 200 kg. Placa anti-alunecare amplasată la discul piciorului reglabil asigură piciorul reglabil împotriva alunecării și protejează în același timp pardoseala.
Cu protecție pentru fir și placă de montaj integrată pentru fixarea la profilurile din aluminiu în cota rastrului de 40 și de 45 mm fără proeminență.
Cu protecție pentru fir și placă de montaj integrată pentru fixarea la profilurile din aluminiu în cota rastrului de 40 și de 45 mm fără proeminență.
Drawing reference
1) pivotant
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.