text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din tablă de oțel, corp de roată din PA 6 cu strat de rulare din poliuretan rezistent la frecare.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Roțile sunt indestructibile, nu necesită mentenanță și sunt rezistente împotriva coroziunii. Axa roții este înșurubată. Roțile nu lasă urme.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem