Roată fixă fără sistem de închidere poliuretan 95024-150401
- Roți cu rulmenți netezi
- Carcasă din tablă de oțel
- Jante din poliamidă
- Bandă de rulare din poliuretan, fără semne
Unitatea de vânzare
56,83 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul
corpului de bază
poliuretan
Materialul
componentei
oțel
B = lățimea rolei
45
D=diametrul rolelor
150
H=înălțimea totală
190
B1
80
B2
75
B3
110
Capacitate de încărcare
kg
400
D1
11
L
140
L1
105
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel, corp de roată din PA 6 cu strat de rulare din poliuretan rezistent la frecare.
Version
Carcasă presată. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Roțile sunt indestructibile, nu necesită mentenanță și sunt rezistente împotriva coroziunii. Axa roții este înșurubată. Roțile nu lasă urme.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.