text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere stop-fix
Materialul corpului de bază
poliamidă
Materialul componentei
oțel inoxidabil
B = lățimea rolei
37
D=diametrul rolelor
100
H=înălțimea totală
125
A
36
B1
60
B2
55
B3
85
Capacitate de încărcare kg
150
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
R
86
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din oțel inoxidabil 1.4301.

Roți din poliamidă rezistentă la spargere, de înaltă calitate.

Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Suprafață de alunecare șlefuită.
Inoxidabil.
Temperature range
-25 °C până la +80 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem