Roată de ghidaj cu sistem de închidere stop-fix poliamidă 95041-211500502
- Inoxidabil
- Rezistență scăzută la rulare
- Rezistență scăzută la rotire
- Rezistent la abraziune
- Rezistență chimică ridicată
Unitatea de vânzare
249,52 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere stop-fix
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
B = lățimea rolei
50
D=diametrul rolelor
150
H=înălțimea totală
190
A
54
B1
80
B2
75
B3
110
Capacitate de încărcare
kg
300
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D1
11
L
140
L1
105
R
129
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din oțel inoxidabil 1.4301.
Roți din poliamidă rezistentă la spargere, de înaltă calitate.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Suprafață de alunecare șlefuită.
Inoxidabil.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Suprafață de alunecare șlefuită.
Inoxidabil.
Temperature range
-25 °C până la +80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.