text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere stop-top
Materialul corpului de bază
poliuretan
Materialul componentei
oțel
B = lățimea rolei
50
D=diametrul rolelor
200
H=înălțimea totală
245
A
60
B1
80
B2
75
B3
110
Capacitate de încărcare kg
1000
D1
11
L
140
L1
105
R
160
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din structură solidă de oțel sudat. Roți cu corp de oțel sudat și strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasa este o construcție solidă din oțel sudat, carcasă roți pivotante cu rulment axial cu bile cu canelură adâncă DIN 711 și rulment cu role conice DIN 720 în inelul rotativ, protejat împotriva prafului și a stropilor de apă, cu racord de ungere. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Șurubul central a fost sudat, fixat cu șuruburi și asigurat. Axa roții este înșurubată.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem