Roată pivotantă fără sistem de închidere poliuretan 95032-20050
- Carcasă roți pivotante cu rulmenți dubli (rulmenți cu bile și rulmenți conici)
- Roți cu rulment cu bile de precizie
- Carcasă din oțel
- Jante din oțel
- Bandă de rulare din poliuretan, rezistență scăzută la rulare
Unitatea de vânzare
423,00 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată pivotantă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul
corpului de bază
poliuretan
Materialul
componentei
oțel
B = lățimea rolei
50
D=diametrul rolelor
200
H=înălțimea totală
245
A
60
B1
80
B2
75
B3
110
Capacitate de încărcare
kg
1000
D1
11
L
140
L1
105
R
160
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din structură solidă de oțel sudat. Roți cu corp de oțel sudat și strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasa este o construcție solidă din oțel sudat, carcasă roți pivotante cu rulment axial cu bile cu canelură adâncă DIN 711 și rulment cu role conice DIN 720 în inelul rotativ, protejat împotriva prafului și a stropilor de apă, cu racord de ungere. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Șurubul central a fost sudat, fixat cu șuruburi și asigurat. Axa roții este înșurubată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.