text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul corpului de bază
poliuretan
Materialul componentei
oțel
B = lățimea rolei
60
D=diametrul rolelor
250
H=înălțimea totală
305
A
75
B1
105
B3
140
Capacitate de încărcare kg
1350
D1
14
L
175
L1
140
R
200
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din structură solidă de oțel sudat. Roți cu corp de oțel sudat și strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasa este o construcție solidă din oțel sudat, carcasă roți pivotante cu rulment axial cu bile cu canelură adâncă DIN 711 și rulment cu role conice DIN 720 în inelul rotativ, protejat împotriva prafului și a stropilor de apă, cu racord de ungere. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Șurubul central a fost sudat, fixat cu șuruburi și asigurat. Axa roții este înșurubată.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem