Roată de ghidaj cu sistem de închidere stop-top oțel 95020-125502
- Carcasă roți pivotante cu rulmenți dubli cu bile
- Roți cu rulmenți cu bile
- Carcasă din tablă de oțel
- Jante din oțel
- Bandă de rulare din cauciuc solid, rezistentă la șocuri și impact
Unitatea de vânzare
187,01 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere stop-top
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
Cauciuc
B = lățimea rolei
50
D=diametrul rolelor
125
H=înălțimea totală
170
A
55
B1
80
B2
75
B3
110
Capacitate de încărcare
kg
280
D1
11
L
140
L1
105
R
117,5
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel masivă, roți cu anvelope din cauciuc masiv elastic, armat cu sârmă de oțel. Corp de roadă din oțel sudat.
Version
Carcasă presată. Furcă, placă de bază și bolț median cu ranforsare. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Aceste role și roți sunt deosebit de rezistente la lovituri și șocuri și garantează o durată lungă de viață. Axa roții este înșurubată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.