text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere stop-top
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
Cauciuc
B = lățimea rolei
60
D=diametrul rolelor
250
H=înălțimea totală
295
A
82
B1
80
B2
75
B3
110
Capacitate de încărcare kg
700
D1
11
L
140
L1
105
R
207
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel masivă, roți cu anvelope din cauciuc masiv elastic, armat cu sârmă de oțel. Corp de roadă din oțel sudat.
Version
Carcasă presată. Furcă, placă de bază și bolț median cu ranforsare. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Aceste role și roți sunt deosebit de rezistente la lovituri și șocuri și garantează o durată lungă de viață. Axa roții este înșurubată.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem