text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din tablă de oțel, corp de roată din PA 6 cu anvelope din cauciuc masiv elastic de marcă vulcanizat.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei. Roți cu rulment cu role.
Note
Axa roții este înșurubată. Roți rezistente la șocuri și impact.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem