text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul corpului de bază
Cauciuc
Materialul componentei
oțel
B = lățimea rolei
50
D=diametrul rolelor
160
H=înălțimea totală
195
B1
75
B2
80
B3
110
Capacitate de încărcare kg
350
D1
11
L
140
L1
105
Rulment roată
Rulment cu role
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel, corp de roată din PA 6 cu anvelope din cauciuc masiv elastic de marcă vulcanizat.
Version
Carcasă presată. Roți cu rulment cu role.
Note
Axa roții este înșurubată. Roți rezistente la șocuri și impact.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought