- Carcasă roți pivotante cu rulmenți dubli cu bile
- Roți cu rulmenți netezi
- Carcasă din tablă de oțel
- Jante din poliamidă
- Bandă de rulare din cauciuc solid, rezistentă la șocuri și impact
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel, roți cu anvelope standard din cauciuc masiv, jante din poliamidă.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată. Roțile standard din cauciuc masiv sunt rezistente la șocuri și impact și rezistente la coroziune.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.