text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul corpului de bază
Cauciuc
Materialul componentei
oțel
B = lățimea rolei
32
D=diametrul rolelor
100
H=înălțimea totală
136
Capacitate de încărcare kg
90
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel, roți cu anvelope standard din cauciuc masiv, jante din poliamidă.
Version
Carcasă presată. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată. Roțile standard din cauciuc masiv sunt rezistente la șocuri și impact și rezistente la coroziune.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought