text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere stop-fix
Materialul corpului de bază
Cauciuc
Materialul componentei
oțel
B = lățimea rolei
37,5
D=diametrul rolelor
125
H=înălțimea totală
150
A
40
B2
60
B3
85
Capacitate de încărcare kg
100
D1
9
L
100
L1
80
R
102,5
Rulment roată
Rulment cu role
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă și jante din tablă de oțel, roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuc din țeavă de oțel.
Version
Carcasă și jante presate. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei. Roți cu rulment cu role.
Note
Axa roții este înșurubată.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem