Roată de ghidaj cu sistem de închidere stop-fix Cauciuc 95016-160402
- Carcasă roți pivotante cu rulmenți dubli cu bile
- Roți cu rulment cu role
- Carcasă din tablă de oțel
- Jante din tablă de oțel
- Bandă de rulare din cauciuc solid
Sales unit
88,98 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere stop-fix
Materialul
corpului de bază
Cauciuc
Materialul
componentei
oțel
B = lățimea rolei
40
D=diametrul rolelor
160
H=înălțimea totală
195
A
60
B1
80
B2
75
B3
110
Capacitate de încărcare
kg
135
D1
11
L
140
L1
105
R
140
Rulment roată
Rulment cu role
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Description
Material
Carcasă și jante din tablă de oțel, roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuc din țeavă de oțel.
Version
Carcasă și jante presate. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei. Roți cu rulment cu role.
Note
Axa roții este înșurubată.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.