Roată fixă fără sistem de închidere Cauciuc 95016-100301
- Roți cu rulment cu role
- Carcasă din tablă de oțel
- Jante din tablă de oțel
- Bandă de rulare din cauciuc solid
Unitatea de vânzare
24,13 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul
corpului de bază
Cauciuc
Materialul
componentei
oțel
B = lățimea rolei
30
D=diametrul rolelor
100
H=înălțimea totală
125
B2
60
B3
85
Capacitate de încărcare
kg
70
D1
9
L
100
L1
80
Rulment roată
Rulment cu role
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă și jante din tablă de oțel, roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuc din țeavă de oțel.
Version
Carcasă și jante presate. Roți cu rulment cu role.
Note
Axa roții este înșurubată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.