Roată fixă fără sistem de închidere Cauciuc 95016-160401
- Roți cu rulment cu role
- Carcasă din tablă de oțel
- Jante din tablă de oțel
- Bandă de rulare din cauciuc solid
Unitatea de vânzare
47,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul
corpului de bază
Cauciuc
Materialul
componentei
oțel
B = lățimea rolei
40
D=diametrul rolelor
160
H=înălțimea totală
195
B1
80
B2
75
B3
110
Capacitate de încărcare
kg
135
D1
11
L
140
L1
105
Rulment roată
Rulment cu role
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă și jante din tablă de oțel, roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuc din țeavă de oțel.
Version
Carcasă și jante presate. Roți cu rulment cu role.
Note
Axa roții este înșurubată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.