text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul corpului de bază
Cauciuc
Materialul componentei
oțel
B = lățimea rolei
50
D=diametrul rolelor
200
H=înălțimea totală
235
B1
80
B2
75
B3
110
Capacitate de încărcare kg
205
D1
11
L
140
L1
105
Rulment roată
Rulment cu role
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă și jante din tablă de oțel, roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuc din țeavă de oțel.
Version
Carcasă și jante presate. Roți cu rulment cu role.
Note
Axa roții este înșurubată.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought