text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
fără sistem de închidere
Varianta 2
conductiv electric
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
oțel
B = lățimea rolei
32
D=diametrul rolelor
100
H=înălțimea totală
136
A
40
Capacitate de încărcare kg
70
R
90
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel.
Roți cu strat de rulare din cauciuc termoplastic.
Corp de roată din polipropilenă.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată. Roți pivotante cu placă înșurubată. Roți cu model conductiv electric, gri, care nu lasă urme. Rezistența ohmică a roții este ≤ 10⁴Ω.
Application
Roțile conductoare de electricitate, roțile pivotante și roțile fixe sunt folosite pentru a proteja împotriva descărcărilor electrostatice care pot fi generate de dispozitivele de transport sau de mărfurile transportate. Acest lucru poate preveni deteriorarea mărfurilor sensibile transportate sau descărcarea electrostatică dureroasă pentru utilizatorul unui cărucior.
Temperature range
-20 °C până la +60 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought