Roată de ghidaj fără sistem de închidere termoplastic 95016-1112532
- Pentru a proteja împotriva descărcărilor electrostatice
- Carcasă roți pivotante cu rulmenți dubli cu bile
- Roți cu rulmenți netezi
- Carcasă din tablă de oțel
- Bandă de rulare din cauciuc solid, fără urme
Unitatea de vânzare
39,45 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
fără sistem de închidere
Varianta 2
conductiv electric
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
oțel
B = lățimea rolei
32
D=diametrul rolelor
125
H=înălțimea totală
150
A
40
B1
60
B2
55
B3
85
Capacitate de încărcare
kg
80
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
R
102,5
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel.
Roți cu strat de rulare din cauciuc termoplastic.
Corp de roată din polipropilenă.
Roți cu strat de rulare din cauciuc termoplastic.
Corp de roată din polipropilenă.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată. Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată. Roți cu model conductiv electric, gri, care nu lasă urme. Rezistența ohmică a roții este ≤ 10⁴Ω.
Application
Roțile conductoare de electricitate, roțile pivotante și roțile fixe sunt folosite pentru a proteja împotriva descărcărilor electrostatice care pot fi generate de dispozitivele de transport sau de mărfurile transportate. Acest lucru poate preveni deteriorarea mărfurilor sensibile transportate sau descărcarea electrostatică dureroasă pentru utilizatorul unui cărucior.
Temperature range
-20 °C până la +60 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.