Swivel castor without locking system polyamide 95040-10037
- Swivel castor housing with 2x ball bearing and hardened bearing shell
- Sprockets with plain bearing
- Steel plate housing
- Polyamide wheel, abrasion resistant
Unitatea de vânzare
€90.45
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Materialul
componentei
oțel
B = lățimea rolei
37
D=diametrul rolelor
100
H=înălțimea totală
140
A
45
B1
60
B3
85
Capacitate de încărcare
kg
500
D1
9
L
100
L1
80
R
95
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Housing thick steel plate.
Wheels high-quality PA 6.
Wheels high-quality PA 6.
Version
Housing press formed.
Swivel castor housing with strong fork and base plate, very robust centre pin bolted and secured. The swivel head is additionally reinforced with specially formed and hardened bearing shells.
Swivel castor housing with strong fork and base plate, very robust centre pin bolted and secured. The swivel head is additionally reinforced with specially formed and hardened bearing shells.
Note
The hardened bearing shells make these castors particularly shock and impact proof. The wheels have high abrasion resistance. Wheel axle bolted.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.