Roată de ghidaj fără sistem de închidere poliamidă 95040-100373
- Carcasă roți pivotante, cu rulmenți dubli cu bilă în jantă, cu cuzineți căliți
- Roți cu rulmenți netezi
- Carcasă din tablă de oțel
- Roată din poliamidă, rezistentă la abraziune
Unitatea de vânzare
131,28 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Materialul
componentei
oțel
B = lățimea rolei
37
D=diametrul rolelor
100
H=înălțimea totală
140
A
45
B1
60
B3
85
Capacitate de încărcare
kg
500
D1
9
L
100
L1
80
R
95
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel masivă. Roți din PA 6 de înaltă calitate.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante cu furcă grea și placă de bază, cu un bolț median foarte stabil, înșurubat și asigurat. Janta este ranforsată suplimentar cu cuzineți căliți, special modelați.
Note
Datorită cuzineților căliți, rolele sunt deosebit de rezistente la șocuri și impact. Roțile au o rezistență ridicată la abraziune. Axa roții este înșurubată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.