text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Axa roții este înșurubată. Roțile sunt deosebit de rezistente la șocuri și impact și au o rezistență ridicată la abraziune.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante cu furcă grea și placă de bază, cu un bolț median foarte stabil, înșurubat și asigurat. Janta este ranforsată suplimentar cu cuzineți căliți, special modelați. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Carcasă din tablă de oțel masivă, roți din PA 6.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem