text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul corpului de bază
poliamidă
Materialul componentei
oțel
B = lățimea rolei
40
D=diametrul rolelor
125
H=înălțimea totală
165
B1
60
B3
85
Capacitate de încărcare kg
300
D1
9
L
100
L1
80
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel masivă, roți din PA 6.
Version
Carcasă presată.
Note
Axa roții este înșurubată. Roțile sunt deosebit de rezistente la șocuri și impact și au o rezistență ridicată la abraziune.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem