Roată de ghidaj cu sistem de închidere stop-fix poliamidă 95034-100372
- Carcasă roți pivotante cu rulmenți dubli cu bile
- Roți cu rulmenți netezi
- Carcasă din tablă de oțel
- Roată din poliamidă, rezistentă la abraziune
Unitatea de vânzare
49,20 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere stop-fix
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Materialul
componentei
oțel
B = lățimea rolei
37
D=diametrul rolelor
100
H=înălțimea totală
125
A
35
B1
60
B3
85
Capacitate de încărcare
kg
200
D1
9
L
100
L1
80
R
85
Rulment roată
Lagăr de alunecare
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel. Roți PA 6.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Roțile fabricate din PA 6 au o rezistență redusă la rulare, sunt rezistente la coroziune, la abraziune și, în special, la șocuri și impact.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.