text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
fără sistem de închidere
Varianta 2
cu rezistență redusă la rulare
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
Cauciuc
Materialul componentei
oțel
B = lățimea rolei
40
D=diametrul rolelor
100
H=înălțimea totală
125
A
36
B1
60
B2
55
B3
85
Capacitate de încărcare kg
200
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
R
86
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Version
Carcasă presată. Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Application
Încărcăturile grele pot fi transportate cu ușurință de la A la B cu ajutorul manipulării. Noua serie de roți, dezvoltată pentru aplicații cu sarcini mari în intralogistică, reduce rezistențele la rulare și pivotare.
Temperature range
între -25 °C și +70 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought