Roată de ghidaj fără sistem de închidere Cauciuc 95025-10125040
- Manevrare ușoară și delicată
- Rezistență dinamică ridicată
- Coeficienți de frecare la rulare reduși
- Bandă de rulare subțire
- Ușor pe podea
Unitatea de vânzare
152,59 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
fără sistem de închidere
Varianta 2
cu rezistență redusă la rulare
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
Cauciuc
Materialul
componentei
oțel
B = lățimea rolei
40
D=diametrul rolelor
125
H=înălțimea totală
150
A
40
B1
60
B2
55
B3
85
Capacitate de încărcare
kg
200
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
R
102,5
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Version
Carcasă presată. Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Application
Încărcăturile grele pot fi transportate cu ușurință de la A la B cu ajutorul manipulării. Noua serie de roți, dezvoltată pentru aplicații cu sarcini mari în intralogistică, reduce rezistențele la rulare și pivotare.
Temperature range
între -25 °C și +70 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.