Roată fixă fără sistem de închidere Cauciuc 95025-101000401
- Manevrare ușoară și delicată
- Rezistență dinamică ridicată
- Coeficienți de frecare la rulare reduși
- Bandă de rulare subțire
- Ușor pe podea
Unitatea de vânzare
136,03 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Varianta 2
cu rezistență redusă la rulare
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
Cauciuc
Materialul
componentei
oțel
B = lățimea rolei
40
D=diametrul rolelor
100
H=înălțimea totală
125
B1
60
B2
55
B3
85
Capacitate de încărcare
kg
200
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din cauciuc masiv elastic, de înaltă calitate.
Corp de roată din poliamidă rezistentă la spargere, de înaltă calitate sau aluminiu-fontă turnată.
Roți din cauciuc masiv elastic, de înaltă calitate.
Corp de roată din poliamidă rezistentă la spargere, de înaltă calitate sau aluminiu-fontă turnată.
Version
Carcasă presată. Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Application
Încărcăturile grele pot fi transportate cu ușurință de la A la B cu ajutorul manipulării. Noua serie de roți, dezvoltată pentru aplicații cu sarcini mari în intralogistică, reduce rezistențele la rulare și pivotare.
Temperature range
între -25 °C și +70 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.