- Carcasă roți pivotante cu rulmenți dubli cu bile
- Carcasă din tablă de oțel
- Jante din oțel
- Bandă de rulare din poliuretan, rezistență scăzută la rulare
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel masivă. Roți cu corp de oțel sudat și strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante cu furcă grea și placă de bază, cu un bolț median foarte stabil, înșurubat și asigurat. Janta este ranforsată suplimentar cu cuzineți căliți, special modelați.
Note
Aceste role și roți sunt deosebit de rezistente la lovituri și șocuri. Roțile sunt rezistente la abraziune, sunt elastice și silențioase. Axa roții este înșurubată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.