Roată de ghidaj cu sistem de închidere stop-top poliuretan 95028-125402
- Carcasă roți pivotante cu rulmenți dubli cu bile
- Roți cu rulment cu bile de precizie
- Carcasă din tablă de oțel
- Jante din aluminiu
- Bandă de rulare din poliuretan, rezistență scăzută la rulare
Unitatea de vânzare
122,54 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere stop-top
Materialul
corpului de bază
poliuretan
Materialul
componentei
oțel
B = lățimea rolei
40
D=diametrul rolelor
125
H=înălțimea totală
155
A
48
B1
60
B3
85
Capacitate de încărcare
kg
250
D1
9
L
100
L1
80
R
110,5
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel. Corp de roată din aluminiu-fontă turnată, cu strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Roțile sunt rezistente împotriva coroziunii și prezintă o rezistență redusă la rulare. Axa roții este înșurubată.
De la un diametru de 125 mm, roțile sunt prevăzute cu spițe.
De la un diametru de 125 mm, roțile sunt prevăzute cu spițe.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.