text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere stop-fix
Varianta 2
cu anvelope din cauciuc moale
Tip de produs
Anvelope elastice din cauciuc masiv
Materialul corpului de bază
Cauciuc
Materialul componentei
oțel
B = lățimea rolei
50
D=diametrul rolelor
200
H=înălțimea totală
235
A
54
B1
80
B2
75
B3
110
Capacitate de încărcare kg
300
D1
11
L
140
L1
105
R
154
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
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
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din cauciuc masiv elastic, de înaltă calitate.
Corp de roată din poliamidă rezistentă la spargere, de înaltă calitate (Ø roții 100 și 125 mm) sau aluminiu-fontă turnată (Ø roții de la 150 mm).
Version
Carcasă presată. Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Application
Confort maxim la conducere, amortizare excelentă a mărfurilor transportate. Reducerea vizibilă a zgomotului poate fi garantată în toate aplicațiile datorită noii serii de cauciuc moale.
Temperature range
-25 °C până la +80 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem