Roată pentru sarcini grele fără sistem de închidere poliuretan 95059-0857520
- Rezistență deosebit de ridicată cu durată lungă de viață
- Rezistență ridicată la tăiere și rupere
- Rezistență scăzută la rulare
- Rezistent la abraziune
- Zgomot redus și prietenos cu podeaua
Unitatea de vânzare
54,84 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată pentru sarcini grele
Varianta 1
fără sistem de închidere
Varianta 2
fără carcasă
Materialul
corpului de bază
poliuretan
B = lățimea rolei
75
D=diametrul rolelor
85
B1
80
Capacitate de încărcare
kg
570
D1
20
Rulment roată
Rulment cu bile
UNSPSC Code
31161550
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
Centrul roții este realizat din oțel tubular, cu rulment cu bile. Suprafața de rulare Duritate extrathane 92° Shore A.
Note
Rulmenți cu bile rezistente la stropire. Suprafața de rulare este turnată ferm. Aceste roți sunt rezistente la abraziune, fără decolorare prin contact, delicate cu podele, zgomote reduse, elastice și au o rezistență deosebit de ridicată pentru perioade lungi de utilizare, precum și o rezistență ridicată la tăiere și rupere și au rezistență scăzută la rulare.
Domeniu de aplicare: transpaleți, stivuitoare etc.
Alte dimensiuni la cerere.
Domeniu de aplicare: transpaleți, stivuitoare etc.
Alte dimensiuni la cerere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.