text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată pentru sarcini grele
Varianta 1
fără sistem de închidere
Varianta 2
fără carcasă
Materialul corpului de bază
poliuretan
B = lățimea rolei
75
D=diametrul rolelor
85
B1
80
Capacitate de încărcare kg
570
D1
25
Rulment roată
Rulment cu bile
UNSPSC Code
31161550
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
Centrul roții este realizat din oțel tubular, cu rulment cu bile. Suprafața de rulare Duritate extrathane 92° Shore A.
Note
Rulmenți cu bile rezistente la stropire. Suprafața de rulare este turnată ferm. Aceste roți sunt rezistente la abraziune, fără decolorare prin contact, delicate cu podele, zgomote reduse, elastice și au o rezistență deosebit de ridicată pentru perioade lungi de utilizare, precum și o rezistență ridicată la tăiere și rupere și au rezistență scăzută la rulare.
Domeniu de aplicare: transpaleți, stivuitoare etc.
Alte dimensiuni la cerere.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem