text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de ghidare
Varianta 1
cilindric
Varianta 2
cu rulment cu bile
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
nichelată
Materialul componentei
oțel
B = lățimea rolei
12
D1=diametru interior
6
D=diametrul rolelor
22
D2
13
D3
17
Rulment roată
Rulment cu bile
Rulmenți cu bile
606-ZZ
UNSPSC Code
31161550
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
2260
Valori nominale ale sarcinii statice N
840
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
Oțel.
Version
Suprafață de rulare nichelată.
Note
Suprafața de rulare și rulmentul cu bile sunt conectate fix de un inel de siguranță.

Valorile de încărcare se referă la rulmentul cu bile.
On request
Suprafață de rulare din poliacetal negru.
Accessory
Bolțuri adecvate 95102.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem