text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Roată de ghidare
Varianta 1
cilindric
Varianta 2
cu rulment cu bile
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
nichelată
Materialul componentei
oțel
B = lățimea rolei
23
D1=diametru interior
12
D=diametrul rolelor
42
D2
26
D3
32
Rulment roată
Rulment cu bile
Rulmenți cu bile
6201-ZZ
UNSPSC Code
31161550
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
6800
Valori nominale ale sarcinii statice N
3050
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
Description

Material
Oțel.
Version
Suprafață de rulare nichelată.
Note
Suprafața de rulare și rulmentul cu bile sunt conectate fix de un inel de siguranță.

Valorile de încărcare se referă la rulmentul cu bile.
On request
Suprafață de rulare din poliacetal negru.
Accessory
Bolțuri adecvate 95102.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem