{"product":{"productId":"agid.35445","price":11.21,"name":"Role de ghidare convexe, din plastic, cu și fără bolț din oțel inoxidabil"},"currency":"EUR"}
Material
Suprafață de rulare, Polyacetal (POM).
Rulmenți și bolțuri din oțel inoxidabil.
Rulmenți și bolțuri din oțel inoxidabil.
Version
Suprafață de rulare albă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Role de ghidare convexe, din plastic, cu și fără bolț din oțel inoxidabil - forma A
de la
11,21 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Role de ghidare convexe, din plastic, cu și fără bolț din oțel inoxidabil - forma B
de la
14,65 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Suprafață de rulare, Polyacetal (POM).
Rulmenți și bolțuri din oțel inoxidabil.
Rulmenți și bolțuri din oțel inoxidabil.
Version
Suprafață de rulare albă.
Note
Suprafața de rulare este turnată ferm pe un rulment cu bile.
Avantajul suprafeței de rulare POM este că funcționează silențios.
Rolele de ghidare nu sunt adecvate pentru sarcini de impact sau axiale.
Sarcina radială a fost testată la un milion de rotații la 300 min¯¹. Sarcina poate varia în funcție de condițiile de funcționare și de mediu.
Avantajul suprafeței de rulare POM este că funcționează silențios.
Rolele de ghidare nu sunt adecvate pentru sarcini de impact sau axiale.
Sarcina radială a fost testată la un milion de rotații la 300 min¯¹. Sarcina poate varia în funcție de condițiile de funcționare și de mediu.
Technical Data
Sunt posibile temperaturi de funcționare de până la 105 °C.