text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de ghidare
Varianta 1
concav
Varianta 2
cu rulment cu bile
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
nichelată
Materialul componentei
oțel
B = lățimea rolei
19
D1=diametru interior
10
D=diametrul rolelor
50
D2
38
D3
22
D4
26
D5
51
R
6,5
Rulment roată
Rulment cu bile
Rulmenți cu bile
6000-ZZ
UNSPSC Code
31161550
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
4550
Valori nominale ale sarcinii statice N
1970
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
Oțel.
Version
Suprafață de rulare nichelată.
Note
Suprafața de rulare și rulmentul cu bile sunt conectate fix de un inel de siguranță.

Valorile de încărcare se referă la rulmentul cu bile.
On request
Versiuni pentru sarcini grele.
Suprafață de rulare, brunată sau din poliacetal, negru.
Rolă de ghidare, oțel inoxidabil.
Accessory
Bolțuri adecvate 95102.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought