text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Note
Blocaj cu șurub LOCTITE de rezistență medie, 97990-243... are o recomandare KTW de la Oficiul Federal de Sănătate în domeniul etanșărilor D2 pe baza testelor efectuate de centrul de cercetare DVGW: potrivit pentru sectorul alimentar și al apei potabile.

* Valori ale cuplului de desprindere conform ISO 10964.
Attention
Fișele cu date de siguranță (vezi „Descărcări”) pot fi găsite oficial și în diferite limbi pe web folosind termenul de căutare: „Henkel Documents”.
Description

Pentru utilizare cu toate racordurile cu șuruburi. Lichid aplicat, se întărește după înșurubare în absența aerului și prin contactul cu metalul în filet.

Blocare șurub LOCTITE cu rezistență redusă, 97990-222....< br />Pentru fixarea șuruburilor de fixare și de reglare până la dimensiunea filetului M36. Chiar și piesele cu un raport mare lungime-diametru pot fi detașate din nou. Previne coroziunea. Rezistență ridicată la vibrații. Ușor de demontat și reglat.
Rezistent la temperatură de la -55°C până la +150°C.

Locație șurub LOCTITE rezistență medie, 97990-243....< br /> Pentru asigurarea și etanșarea racordurilor filetate, până la dimensiunea filetului M36. Se întărește chiar și pe suprafețe usor unse. Rezistent la slăbirea din cauza vibrațiilor. Poate fi îndepărtat cu unelte normale.
Rezistent la temperaturi de la -55°C până la +180°C. Recomandare KTW.

Îmbunătățire cu șurub LOCTITE, rezistent la temperaturi ridicate, 97990-2720050
Pentru asigurarea cu rezistență ridicată a racordurilor filetate pentru dimensiuni de filet până la M36. Rezistent la temperaturi ridicate până la 200°C. Ușor de aplicat datorită componentei tixotrope.
Rezistent la temperaturi de la -55°C până la +200°C.

Capilar LOCTITE cu blocare cu șurub, 97990-290....
Securizează și etanșează prin acțiune capilară atunci când este aplicat ulterior, de exemplu, pe fire care sunt deja strânse sau cu porozitate și fisuri. Asigură șuruburile pre-asamblate împotriva vibrațiilor și pierderii tensiunii. Pentru racorduri de până la M8.
Rezistent la temperatură de la -55°C până la +150°C.

Loc de blocare cu șurub LOCTITE, de înaltă rezistență, 97990-2701...
Pentru asigurarea și etanșarea de mare rezistență a racordurilor filetate până la M20, care în mod normal nu mai trebuie slăbite. Rezistent la slăbirea vibrațiilor sub sarcini dinamice mari. Produsul este potrivit și pentru îmbinări de înaltă rezistență. Poate fi demontat numai după încălzire la 300°C.
Rezistent la temperatură de la -55°C până la +150°C.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought