text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4305..

Version
lucioasă.
Note
Utilizați orificiul de montare H7. Rotirea știftului de strângere creează o presiune de suprafață. Pentru a aduce excentricul în poziția radială corectă și pentru a-l fixa cu ajutorul șurubului de fixare, se poate utiliza o cheie reglabilă pentru fețe.
Application
Bucșele de prindere excentrice se utilizează, de exemplu, ca opritor sau pentru compensarea toleranței.

1) Orificiu de centrare DIN 332-1 forma A
2) Formă de bază cu centrare
3) Cu striuri de scală ca opritor optic
4) Orificiu de trecere
5) Orificiu filetat
Advantages
- manevrare ușoară
- cleme cu șurub de fixare
- spațiu mic de instalare
- orice poziție de instalare
- aplicare individuală
- utilizare diversă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought