Material
Placă din aluminiu.
Role din oțel pentru rulmenți.
Garnituri NBR.
Role din oțel pentru rulmenți.
Garnituri NBR.
Version
Placă decapată și anodizată.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Placă din aluminiu.
Role din oțel pentru rulmenți.
Garnituri NBR.
Role din oțel pentru rulmenți.
Garnituri NBR.
Version
Placă decapată și anodizată.
Note
Cărucior de ghidare cu role pentru șine de ghidare liniară drepte.
Rolele sunt prevăzute cu o garnitură inelară, ceea ce asigură o toleranță de -0,5 mm pentru H1.
Se asigură astfel o funcționare uniformă a căruciorului de ghidare cu role.
De asemenea adecvată pentru sistem:
șine de ghidare liniară drepte 21355.
Rolele sunt prevăzute cu o garnitură inelară, ceea ce asigură o toleranță de -0,5 mm pentru H1.
Se asigură astfel o funcționare uniformă a căruciorului de ghidare cu role.
De asemenea adecvată pentru sistem:
șine de ghidare liniară drepte 21355.
Technical Data
Accelerație maximă: 50 m/s².
Viteza maximă a procesului: 5 m/s.
Viteza maximă a procesului: 5 m/s.
Temperature range
-10 °C până la +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.